CERNIERA A FRIZIONE CON BLOCCOHG-DTB
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La funzione di arresto impedisce il ritorno a molla in posizione chiusa.
- Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — Piccolo dispositivi con coperchio, macchine pieghevoli, ecc.
Case Studies
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-DTB4-R | 170-026-461 |
![]() |
![]() |
HG-DTB4-L | 170-026-462 |
![]() |
![]() |
HG-DTB8-R | 170-026-463 |
![]() |
![]() |
HG-DTB8-L | 170-026-464 |
![]() |
*Coppia necessaria per sbloccare il fermo.
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-DTB4-R |
HG-DTB4-L |
HG-DTB8-R |
HG-DTB8-L |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Per l'utilizzo a coppie: Utilizzare la stessa coppia di serraggio per entrambe le cerniere.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.