CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JH14-50
1 / 1 risultati totali
- Cerniera con ammortizzatore UDH-14 con staffa in acciaio inox.
Apertura fluida e scorrevole e chiusura morbida.
Sinistra: l'ammortizzatore funziona quando si ruota in senso antiorario.
Destra: l'ammortizzatore funziona quando si ruota in senso orario.
È anche disponibile su ordinazione il modello a bassa coppia (1.6~3.0 N·m). - Applicazione
- — Coperchi ad apertura superiore di vari armadi per una chiusura ammortizzata.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Instruction Manual (English/Japanese) | 0576-2_hgjh14.pdf |
---|---|
Instruction Manual (English/Japanese) | 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf |
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo, ad esempio un supporto, nella posizione di apertura/chiusura del coperchio (0~115 gradi o meno) per non superare il campo di rotazione specificato. L'ammortizzatore può danneggiarsi se si supera il range di rotazione.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Venduto a coppie.