AMMORTIZZATORE CON FRIZIONEUDH-14
6 / 6 risultati totali
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- La tecnologia brevettata permette un design compatto.
Può essere usata come singola unità.
Impedisce che i coperchi e le porte sbattano.
I modelli per la sinistra e la destra possono essere distinti grazie al colore e alla forma dell'albero.
Con colore di marcatura sull'albero per riconoscere il momento di coppia.
Eccellente resistenza alla corrosione e rigidità grazie al corpo in acciaio inox.
Ideale per applicazioni che richiedono il rallentamento dell'anta. Aiuta a impedire i rumori e gli impatti. - Applicazione
- — Sedili / coperchi del water, copertura per la manutenzione, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
UDH-14 ATS | 170-024-697 |
![]() |
![]() |
UDH-14 BTS | 170-025-678 |
![]() |
![]() |
UDH-14AMS | 170-017-538 |
![]() |
![]() |
UDH-14BMS | 170-017-539 |
![]() |
![]() |
UDH-14ALS | 170-028-472 |
![]() |
![]() |
UDH-14BLS | 170-028-473 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
UDH-14 ATS |
UDH-14 BTS |
UDH-14AMS |
UDH-14BMS |
UDH-14ALS |
UDH-14BLS |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDH-14 ATS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-024-697 |
UDH-14 BTS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-678 |
UDH-14AMS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-017-538 |
UDH-14BMS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-017-539 |
UDH-14ALS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-028-472 |
UDH-14BLS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-028-473 |
Catalogo

Nota
●In caso di montaggio su lamiera, assicurarsi che il bordo della piastra sia arrotondato per evitare di danneggiare l'ammortizzatore.
●Non applicare carichi verticali sul corpo.