MINI CERNIERA AMMORTIZZATA AD APERTURA AUTOMATICAHG-JHS9-U
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Piccola cerniera ammortizzata con funzione di apertura automatica per coperchi con apertura verso l'alto. L'utilizzo con una chiusura a spinta consente al coperchio di sollevarsi.
Modello da incasso.
La velocità di apertura è regolabile con una chiave esagonale.
È anche disponibile il modello per montaggio laterale. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 ˚C~40 ˚C
- Applicazione
- — Coperchi piccoli per tavoli da conferenza, piccoli coperchi per attrezzature meccaniche, ecc.
- Vite consigliata
- ●Vite a testa cilindrica M3, vite autofilettante a testa cilindrica 3, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1165_3_hg_jhs9_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Venduto a coppie.
●Assicurarsi di montare l'unità molla sul lato L del corpo. Controllare che l'ammortizzatore sia montato sul lato R.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Installare una chiusura a spinta (venduta separatamente) per mantenere il coperchio in posizione chiusa.