CERNIERA FISSA IN ACCIAIO INOX PER IMPIEGHI GRAVOSIHG-LSW
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Realizzata in acciaio inox con spessore di 6 mm.
Realizzata con anelli speciali (cuscinetti lubrificati) per un movimento fluido.
Design eccezionale con tappo. - Applicazione
- Meccanismi rotanti per porte, cancelli e altri oggetti pesanti di grandi dimensioni.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-LSW-154L | 170-041-019 |
![]() |
![]() |
HG-LSW-154R | 170-041-020 |
![]() |
![]() |
HG-LSW-204L | 170-041-021 |
![]() |
![]() |
HG-LSW-204R | 170-041-022 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-LSW-154L |
HG-LSW-154R |
HG-LSW-204L |
HG-LSW-204R |
Catalogo
Nota
La portata indicata si ottiene utilizzando due cerniere. Per maggiori dettagli sulle condizioni di calcolo, consultare la guida alla selezione.