HG-LSH

CERNIERA SFILABILEHG-LSH

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA SFILABILE
  • Saldato
  • HG-LSH

  • Passed 200,000 open/close private cycle test
Utilizza acciaio inox con spessore di 6 mm per porte pesanti.
L'anello senza olio fornisce un movimento fluido.
Con tappi alle estremità per un bell'aspetto.
Applicazione
— Porte di grandi dimensioni, cancelli e altri meccanismi di rotazione di oggetti pesanti, ecc.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-LSH-154L 170-034-219
HG-LSH-154R 170-034-220
HG-LSH-204L 170-034-221
HG-LSH-204R 170-034-222
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Posizione Sospensione Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Finitura Principale Lunghezza Corpo L Spessore Foglio (t) Tipo Corpo Larghezza Corpo W EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-LSH-154L

170-034-219

Mancino

1961

200

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

154

6

CERNIERA SFILABILE

116

4510932168083

6

12

1020

HG-LSH-154R

170-034-220

Destro

1961

200

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

154

6

CERNIERA SFILABILE

116

4510932168090

6

12

1020

HG-LSH-204L

170-034-221

Mancino

2177

222

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

204

6

CERNIERA SFILABILE

160

4510932168106

-

6

1540

HG-LSH-204R

170-034-222

Destro

2177

222

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

204

6

CERNIERA SFILABILE

160

4510932168113

-

6

1540

Scorri per vedere di più

*Test di apertura/chiusura nelle seguenti condizioni:

Tre cerniere utilizzate verticalmente, dimensioni della porta W900xH2000

Quando si utilizza HG-LSH-154: Peso della porta 250 kg

Quando si utilizza HG-LSH-204: Peso della porta 280 kg


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-LSH-154L
HG-LSH-154R
HG-LSH-204L
HG-LSH-204R
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-LSH-154L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-219

HG-LSH-154R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-220

HG-LSH-204L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-221

HG-LSH-204R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-222

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.