CERNIERA FISSAHG-P100
1 / 1 risultati totali
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Materiale PVC, con eccellente resistenza chimica.
Nessuna polvere metallica generata perché tutte le parti (tranne l'albero) sono realizzate in resina.
Il tipo chiaro non influisce sull'aspetto, neanche su porte trasparenti.
Senza piombo. - Applicazione
- — Apparecchiature per la produzione di semiconduttori, apparecchiature per la produzione di cristalli liquidi, ecc.
- Vite consigliata
- ●Vite M5 (coppia di serraggio consigliata 2,0N*m)
Tavola specifiche
Corpo
Peso di riferimento della porta: 8kg
(In caso di porte di dimensioni L600xH800, utilizzando 2 pezzi in verticale)
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●La vite può allentarsi, a seconda della situazione d'uso. Si prega di controllare in modo appropriato.
●Per il fissaggio con le viti, utilizzare delle rondelle.
●Quando si installa su un telaio in alluminio, un serraggio eccessivo può danneggiare le viti.
●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.