HH-P

MANIGLIA INCASSATAHH-P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA INCASSATA
  • Conforme SEMI
  • HH-P

Il design arrotondato consente una facile presa e manipolazione se si indossano guanti (conforme allo standard SEMI, SEMI S8-0308).
Corpo chiaro adatto ad una porta trasparente, come quelle in acrilico.
Materiale PVC senza piombo con eccellente resistenza chimica e alle intemperie.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HH-P130 100-013-957
HH-P118 100-021-824
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L L1 L2 B B1 B2 H P d t L3 B3 B4 Spessore della Porta Adatto Portata N Portata kgf Certificazione Materiale Colore Tipo Corpo Metodo di Montaggio Tipo Metodo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Peso (grammi)

HH-P130

100-013-957

130

98

92

86

69

43.5

28

110

M5

5

99

71

12

11

460

47

SEMI

PVC

Lucido

MANIGLIA INCASSATA

Vite Femmina

Tirare

Incassato

Legno

Bianco/Trasparente

4510932004220

100

HH-P118

100-021-824

118

93

90

58

47

25.5

21.5

104

M4

4

95

48

11

11

312

31.8

SEMI

PVC

Lucido

MANIGLIA INCASSATA

Vite Femmina

Tirare

Incassato

Legno

Bianco/Trasparente

4510932010665

43

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HH-P130
HH-P118
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HH-P130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-013-957

HH-P118 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-021-824
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
  • RECESSED PULL HH-P Installation

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più