HG-S-21

CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLEHG-S-21

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLE
  • Foro Dia. φ21,5
  • HG-S-21
  • Serie HG-S

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

HG-S-MN, HG-S-21 e HG-S-75 sono di recente sviluppo.
Angolo di rotazione: 360 gradi.
Foro centrale per una facile gestione dei cavi (tranne nel modello HG-S-MN).

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-S30-21 170-029-728
HG-S50-21 170-029-729
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Diametro Esterno Diametro del Foro della Sezione Centrale Coppia N.m Coppia Kgf.cm Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Portata Orizzontale N Portata Orizzontale kgf Posizione di Montaggio Tolleranza N.m Tolleranza kgf.cm EAN Peso (grammi)

HG-S30-21

170-029-728

60

21.5

3.0

30.6

Acciaio Inox (SUS430)

Burattato

Cerniera Girevole

200

20.4

Orizzontale

(±20%)

(±20%)

4510932165938

175

HG-S50-21

170-029-729

60

21.5

5.0

51.0

Acciaio Inox (SUS430)

Burattato

Cerniera Girevole

200

20.4

Orizzontale

(±20%)

(±20%)

4510932165945

174

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-S30-21
HG-S50-21
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-S30-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-728

HG-S50-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-729
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
  • HG-S - Swivel torque hinge