HG-TP

CERNIERA A FRIZIONEHG-TP

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE
  • HG-TP

  • Greaseless
  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Per l'attrito si usa una combinazione di plastica e metallo per
evitare di produrre la polvere metallica causata dal contatto del metallo su metallo.
Specifica
— Temperatura di esercizio: -10 °C~40 °C
Applicazione
— Apparecchiature stereo, apparecchiature FA e varie apparecchiature automatiche

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TP20 170-043-653
HG-TP30 170-043-654
HG-TP45 170-043-655
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m Coppia Kgf.cm Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Specifiche (ricercabile) Posizione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W Dimensione del Telaio in Alluminio Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Tipo di Prodotto EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-TP20

170-043-653

2(±25%)

20.3(±25%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

CERNIERA FISSA

Senza Grasso

Orizzontale
Verticale

50

50

30

6
8
10

Cerniera

4510932187466

40

160

60

HG-TP30

170-043-654

3(±25%)

30.5(±25%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

CERNIERA FISSA

Senza Grasso

Orizzontale
Verticale

65

50

30

8
10

Cerniera

4510932187473

30

120

90

HG-TP45

170-043-655

4.5(±25%)

45.8(±25%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

CERNIERA FISSA

Senza Grasso

Orizzontale
Verticale

75

50

30

8
10

Cerniera

4510932187480

20

80

150

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TP20
HG-TP30
HG-TP45
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TP20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-653

HG-TP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-654

HG-TP45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-655

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Installare un coperchio sulla staffa A.