CERNIERA A FRIZIONEHG-IT
6 / 6 risultati totali
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Il coperchio dello stesso colore del corpo nasconde i fori di montaggio per un aspetto ordinato (venduto separatamente).
Con un'etichetta per riconoscere il valore di coppia.
È anche disponibile il modello senza coppia (HG-ITSF, HG-ITMF). Copre una vasta gamma di valori di coppia combinando insieme il "tipo con coppia" e il "tipo senza coppia". - Specifica
- — Temperatura di esercizio: -10 °C~50 °C
- Applicazione
- — LCD, telecamere di monitoraggio, ecc.
- Venduto separatamente
- ●Coperchio
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo [[Cerniera]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
Venduto separatamente [[Cover] Sold Separately]
Scarico CAD
Corpo [[Cerniera]]
Nome articolo |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
Venduto separatamente [[Cover] Sold Separately]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.