J95

CERNIERA ROBUSTA A SCOMPARSAJ95

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli

heavy duty, cabinet hinge

  • CERNIERA ROBUSTA A SCOMPARSA
  • Apertura 95°/Sovrapposizione 16 mm
  • J95
  • Serie J95

  • Passed 40,000 open/close private cycle test

heavy duty, cabinet hinge

Funzione di regolazione tridimensionale tramite piastra di montaggio (profondità +1,5, - 2,5 mm, verticale +/- 3 mm, sovrapposizione [orizzontale] + 0, - 4 mm) .
Semplice installazione e distacco One-Touch.
Max. Peso della porta: 25 kg con 2 pezzi, 40 kg con 3 pezzi.
Venduto separatamente
●Piastra di montaggio J95-P6T

●Piastra frontale per porta in vetro GH-J95FP

●Coperchio di sicurezza J95SC-16GR

●Coperchio per piastra di montaggio J95ZC-GR
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M5, vite a testa svasata rialzata M5

Video

In Uso

Immagini

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
J95-24/16T 160-033-658
J95-C24/16T 160-033-657
J95-24-16T BN 160-034-920
J95-C24-16T BN 160-034-917
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura Spessore Min Porta Spessore Max Porta Spessore Min Vetro Spessore Max Vetro Grandezza Sovrapposizione Angolo di Apertura Materiale Principale Serie Installazione One Touch Montaggio Applicabile Colore Tipo Cerniera Tipo Prodotto Vetrina Forma Materiale del Telaio del Mobile Portata kgf/2 pz Portata kgf/3 pz Larghezza Max Vetro Altezza Max Vetro Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

J95-24/16T

160-033-658

Senza Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichel

18

30

8

10

da 12 a 16 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Argento Opaco

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932168472

50

143

J95-C24/16T

160-033-657

Con Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichel

18

30

8

10

da 12 a 16 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Argento Opaco

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932168496

50

155

J95-24-16T BN

160-034-920

Senza Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichelato Nero

18

30

8

10

da 12 a 16 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Nero

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932184755

50

143

J95-C24-16T BN

160-034-917

Con Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichelato Nero

18

30

8

10

da 12 a 16 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Nero

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932184724

50

155

Scorri per vedere di più

Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
J95-24/16T
J95-C24/16T
J95-24-16T BN
J95-C24-16T BN
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
J95-24/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-658

J95-C24/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-657

J95-24-16T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-920

J95-C24-16T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-917

Scorri per vedere di più

Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]

Nome articolo
J95-24/C24_16T+J95-P6T
Nome articolo 2D 3D Altro
J95-24/C24_16T+J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
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
  • Heavy - duty Concealed Hinge J95

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open