J95-P6T

PIASTRA DI MONTAGGIOJ95-P6T

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

heavy duty, cabinet hinge

  • PIASTRA DI MONTAGGIO
  • Per Cerniera J95
  • J95-P6T
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

Regolazione della profondità: +1,5, -2,5 mm
Regolazione verticale: +/-3 mm
Regolazione della sovrapposizione (orizzontale): +0, -4 mm
Valore H: Spessore porta + 42 mm nell'uso del tipo DA INCASSO.
Venduto separatamente
●Coperchio per piastra di montaggio J95ZC-GR

●Vite autofilettante con testa a croce rialzata 5x18
Vite consigliata
●Vite autofilettante di dimensione 5 a testa svasata o a testa svasata rialzata, o vite per legno.

In Uso

Tavola specifiche

Corpo [[Piastra di Montaggio]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
J95-P6T 160-026-732
No Image J95-P6T BN 160-034-927
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Numero di Fori per le Viti Tipo Cerniera Serie Passo Fori Spessore della Piastra Tipo Prodotto Vetrina Forma Materiale del Telaio del Mobile Portata kgf/2 pz Portata kgf/3 pz Larghezza Max Vetro Altezza Max Vetro Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

J95-P6T

160-026-732

Acciaio/Lega di Zinco (ZDC)

Nichel

4

Piastra di Montaggio

Serie J95

32

0 mm (standard)

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Incasso
Sovrapposizione

4510932065580

100

94

No Image

J95-P6T BN

160-034-927

Acciaio/Lega di Zinco (ZDC)

Nichelato Nero

4

Piastra di Montaggio

Serie J95

32

0 mm (standard)

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Incasso
Sovrapposizione

4510932184779

100

94

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TAP518NI 160-032-356
TAP518BN 160-043-496
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Serie Tipo Prodotto Vetrina Tipo EAN

TAP518NI

160-032-356

Acciaio

Nichel

Serie J95

Cerniera

Prodotti Correlati

4510932168878

TAP518BN

160-043-496

-

-

-

-

-

4510932185035

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Piastra di Montaggio]]

Nome articolo
J95-P6T
J95-P6T BN
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-732

J95-P6T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-927

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
TAP518NI
TAP518BN
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TAP518NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-032-356

TAP518BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-043-496