J95

CERNIERA ROBUSTA A SCOMPARSAJ95

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli

heavy duty, cabinet hinge

  • CERNIERA ROBUSTA A SCOMPARSA
  • Apertura 95°/Sovrapposizione 25 mm
  • J95
  • Serie J95


  • Passed 40,000 open/close private cycle test

heavy duty, cabinet hinge

Funzione di regolazione tridimensionale tramite piastra di montaggio (profondità +1,5, - 2,5 mm, verticale +/- 3 mm, sovrapposizione [orizzontale] + 0, - 4 mm) .
Semplice installazione e distacco One-Touch.
Max. Peso della porta: 25 kg con 2 pezzi, 40 kg con 3 pezzi.
Venduto separatamente
●Piastra di montaggio J95-P6T

●Piastra frontale per porta in vetro GH-J95FP

●Coperchio di sicurezza J95SC-25GR

●Coperchio per piastra di montaggio J95ZC-GR
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M5, vite a testa svasata rialzata M5

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
J95-24/25T 160-026-905
J95-C24/25T 160-026-731
J95-24-25T BN 160-034-919
J95-C24-25T BN 160-034-916
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura Spessore Min Porta Spessore Max Porta Spessore Min Vetro Spessore Max Vetro Grandezza Sovrapposizione Angolo di Apertura Materiale Principale Serie Installazione One Touch Montaggio Applicabile Colore Tipo Cerniera Tipo Prodotto Vetrina Forma Materiale del Telaio del Mobile Portata kgf/2 pz Portata kgf/3 pz Larghezza Max Vetro Altezza Max Vetro Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

J95-24/25T

160-026-905

Senza Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichel

18

30

8

10

da 21 a 25 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Argento Opaco

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932140409

100

134

J95-C24/25T

160-026-731

Con Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichel

18

30

8

10

da 21 a 25 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Argento Opaco

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932065573

100

146

J95-24-25T BN

160-034-919

Senza Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichelato Nero

18

30

8

10

da 21 a 25 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Nero

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932184748

100

134

J95-C24-25T BN

160-034-916

Con Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Nichelato Nero

18

30

8

10

da 21 a 25 mm

95°

Acciaio

Serie J95

Adatto

Legno
Vetro

Nero

Cerniera Nascosta One Touch

Cerniera

Cerniera a Scomparsa (Multi-asse)

Legno

25

40

800

2000

Sovrapposizione

4510932184717

100

146

Scorri per vedere di più

Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
J95-24/25T
J95-C24/25T
J95-24-25T BN
J95-C24-25T BN
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
J95-24/25T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-905

J95-C24/25T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-731

J95-24-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-919

J95-C24-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-916

Scorri per vedere di più

Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]

Nome articolo
J95-24/C24_25T+J95-P6T
Nome articolo 2D 3D Altro
J95-24/C24_25T+J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • Heavy - duty Concealed Hinge J95

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open