KA-60

SOSTEGNO MULTI-ANGOLAREKA-60

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO MULTI-ANGOLARE
  • Con Meccanismo di Blocco
  • KA-60
  • Passed 10,000 open/close private cycle test
La regolazione e il bloccaggio dell'angolo avvengono tramite un semplice pulsante. Adatto per giunti di tubi per cui è richiesta la regolazione dell'angolo.
L'angolo può essere regolato da 0 a 180 gradi con incrementi di 10 gradi.
Completamente bloccato quando si tolgono le mani dal pulsante di sblocco.

In Uso

Immagini

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KA-60 170-890-570
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tubo Applicabile Portata N.m Capacità di Carico kgf.m Materiale Principale Finitura Principale Tipo Angolo di Tenuta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

KA-60

170-890-570

φ19.1×t1.2

25

2.5

Lega di Alluminio

Verniciatura

Forma Speciale

Incrementi di 10°

4510932036894

6

60

170

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KA-60
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KA-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-890-570

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1087_2_ka60_e.pdf

Nota

●Non esercitare forza nella posizione di blocco.

●Tubo non incluso.