LDD-S-P

DISTANZIALE PER LDD-SLDD-S-P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

  • DISTANZIALE PER LDD-S
  • LDD-S-P

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Per ammortizzatore porta Lapcon LDD-S.
Utilizzato quando si installa il modello LDD-S in una porta con intercapedine.
Due tipi disponibili: spessore di 2 mm e spessore di 3 mm.
Si possono usare due distanziatori in combinazione per intercapedini di 4, 5, 6 mm.
La contropiastra per LDD-S è regolabile verticalmente e orizzontalmente con il distanziatore installato.

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Installation] In case of 5mm thickness gap

    —Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate.

  • Mostra tutto

    [Installation]

  • Mostra tutto

    [Remarks Before Installation]

    —Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).

  • [Installation] In case of 5mm thickness gap

    —Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate.
  • [Installation]
  • [Remarks Before Installation]

    —Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LDD-S-P2 BL 270-021-019
LDD-S-P3 BL 270-021-020
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore A Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LDD-S-P2 BL

270-021-019

ABS

Nero

2

Altri

4510932038010

100

1000

1.8

LDD-S-P3 BL

270-021-020

ABS

Nero

3

Altri

4510932038027

100

1000

2.8

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LDD-S-P2 BL
LDD-S-P3 BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LDD-S-P2 BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-021-019

LDD-S-P3 BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-021-020