AMMORTIZZATORE PORTALDD-S
8 / 8 risultati totali
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- AMMORTIZZATORE PORTA
- Montaggio Superficiale
- LDD-S
- Serie LDD


- Surface mount type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Tipo di montaggio a filo.
Posizione di installazione facile da determinare.
Posizione della contropiastra e forza di trazione (forza di cattura) regolabili dopo l'installazione.
Design discreto: l'unità dell'ammortizzatore è alta solo 20 mm e si adatta facilmente alla maggior parte dei telai delle porte.
Chiusura automatica e graduale a partire da 15°. La porta inizia a chiudersi lentamente da una posizione precedente rispetto ai prodotti convenzionali, riducendo il carico applicato sulle cerniere.
La porta può essere aperta più facilmente rispetto ai chiudiporta.
Adatta per un peso massimo della porta di 40 kg.
La funzione di chiusura automatica e graduale può essere disattivata quando il braccio viene tirato all'interno con la porta aperta. (Quando il braccio viene tirato fuori, la funzione di chiusura automatica e graduale può essere attivata di nuovo.)
Può essere usato con le seguenti cerniere.
Cerniera a scomparsa regolabile a 3 vie HES3D
*Non può essere usato con la HES3D-90.
Cerniera a molla ST150-6314-05
Cerniera a molla SA
È anche disponibile la cerniera a scomparsa LDD-V. - Specifica
- • Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati.
- Accessori
- ●Vite autofilettante a testa svasata 3.5×30
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Counter Plate]
LDD-S-R type shown. -
Mostra tutto
[Installation]
*1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.
*2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90. -
Mostra tutto
[Door Movement]
Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical. -
Mostra tutto
[Door Hinge Side]
-
Mostra tutto
[Easy to Install and Adjust]
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
LDD-S-L DBR |
LDD-S-L LBR |
LDD-S-L LGR |
LDD-S-L WT |
LDD-S-R DBR |
LDD-S-R LBR |
LDD-S-R LGR |
LDD-S-R WT |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDD-S-L DBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-991 |
LDD-S-L LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-989 |
LDD-S-L LGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-987 |
LDD-S-L WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-985 |
LDD-S-R DBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-990 |
LDD-S-R LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-988 |
LDD-S-R LGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-986 |
LDD-S-R WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-984 |
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1086_5_ldds_e_a4.pdf |