CHIUSURA CON LEVALL-66
5 / 5 risultati totali
- Utilizzato per porte sovrapposte oltre il lato inferiore del fondo del mobile.
Chiavistello progettato per essere utilizzato su una porta senza pomelli e maniglie.
La porta non si apre neanche con scosse come quelle di un terremoto.
Può essere installato su una porta con guarnizione.
La posizione di installazione è regolabile (corpo: verticale +/-1,5 mm, contropiastra: orizzontale +/-1,5 mm).
Scegliere il tipo ignifugo LL-66GR (grado UL94V-0) per l'uso vicino a un fuoco, per esempio intorno a un fornello in cucina.
*Il modello ignifugo è solo grigio. - Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×12
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LL-66BR | 140-051-028 |
![]() |
![]() |
LL-66WT | 140-051-027 |
![]() |
![]() |
LL-66/CR | 140-036-236 |
![]() |
![]() |
LL-66BL | 140-047-143 |
![]() |
![]() |
LL-66GR | 140-051-029 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
LL-66BR |
LL-66WT |
LL-66/CR |
LL-66BL |
LL-66GR |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-66BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-028 |
LL-66WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-027 |
LL-66/CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-036-236 |
LL-66BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-047-143 |
LL-66GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-029 |
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1215_4_ll66_e.pdf |
---|
Nota
●Potrebbe non funzionare correttamente in caso di deformazioni o cedimenti della porta dovuti all'uso prolungato. In questo caso, regolare le condizioni di montaggio della porta o la posizione di installazione del prodotto.
●Assicurarsi che il margine di blocco del corpo e della contropiastra sia di 6.5 mm.
●Non riporre oggetti pesanti nei mobili, poiché un impatto eccessivo potrebbe provocare l'apertura della porta.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.