CHIUSURA CON LEVA IN ACCIAIO INOXLL-66S
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Resistenza alla corrosione: realizzato in acciaio inox 316.
Utilizzato per porte sovrapposte oltre il lato inferiore del fondo del mobile.
Chiavistello progettato per l'utilizzo in una porta senza pomelli e maniglie.
La porta non si apre neanche con scosse come quelle di un terremoto.
Può essere installato su una porta con guarnizione.
La posizione di installazione è regolabile (corpo: verticale +/-1.5 mm, contropiastra: orizzontale +/-1.5 mm). - Applicazione
- — Mobili e attrezzature per la nautica, ecc.
- Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×12 (SUS)
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.
*marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1127_2_ll66s_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi che il margine di blocco del corpo e della contropiastra sia di 5,2 mm.
●Non riporre oggetti pesanti nel mobile, poiché un impatto eccessivo potrebbe provocare l'apertura della porta.