S-AT02W

SOSTEGNO PER SOLLEVAMENTO ASSISTITOS-AT02W

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO PER SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • Montaggio laterale, Montaggio Pannello Posteriore
  • S-AT02W

  • Power Assist
Coppia raddoppiata (*) rispetto al tradizionale S-AT. (* Per montaggio laterale)
Il meccanismo a molla aiuta a sollevare coperchi pesanti ad apertura verso l'alto.
Sostiene facilmente il coperchio a qualsiasi angolo (circa 10 gradi~80 gradi).
Il design compatto massimizza lo spazio all'interno del mobile.
Ambidestro per un montaggio su pannello laterale e posteriore. In caso di montaggio laterale si deve usare la staffa per pannello laterale.
Accessori
Side panel bracket (For side mount)

Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount)
Vite consigliata
Truss head screw M5

Case Studies

s-at02w
A reliable replacement for gas springs, offering enhanced durability and control.

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
S-AT02W 180-025-461
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Finitura / Colore Specifiche Momento Meccanico Min per Montaggio Laterale N.m/pz Momento Meccanico Max per Montaggio Laterale N.m/pz Momento Meccanico Min per Montaggio Laterale kgf.cm/pz Momento Meccanico Max per Montaggio Laterale kgf.cm/pz Assmblaggio Pannello ack Momento di Coppia Minimo N.m/pz Pannello ack Momento di Coppia Minimo kgf.cm/pz Pannello ack Momento di Coppia Massimo kgf.cm/pz Finitura Principale Direzione di Apertura Aletta Modello Guarnitura EAN Cartone

S-AT02W

180-025-461

Acciaio Inox (SUS430)/Poliacetale (POM)

Tinta Unita / Nero

Tipo di Montaggio del Pannello Posteriore

17.6

21.0

180

214

16.5

153

168

Tinta Unita

Apertura dall'Alto

Sostegno per Sollevamento Assistito

4510932084666

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
S-AT02W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
S-AT02W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-025-461

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Instruction Manual 0684-1_s_atw.pdf

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • S-AT - Spring loaded stay