- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P3W-53T
PIASTRA DI MONTAGGIO360-P3W-53T
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- PIASTRA DI MONTAGGIO
- Modello Dritto
- 360-P3W-53T
- Serie OLYMPIA
- — Il design sottile fornisce un look elegante.
- Specifica
- — Regolazione verticale: ± 2.5 mm
— Altezza standard: 0 mm
— Valore di H: spessore della porta + 17 mm in caso di incasso.
— Valore di H: spessore della porta + 19 mm in caso di utilizzo di GH-360FP. - Venduto separatamente
- — Vite autofilettante a testa svasata rialzata 3.5 x 15
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Se si utilizzano due cerniere H360, le specifiche della porta devono essere quelle indicate di seguito:
- Larghezza porta : max. 450 mm
- Peso porta : max. 7 kg
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P3W-53T
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.