- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P3W-53T-D10
- 360-P3W-53T-D10
PIASTRA DI MONTAGGIO360-P3W-53T-D10
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- PIASTRA DI MONTAGGIO
- Modello Dritto / Con Tasselli
- 360-P3W-53T-D10
- Serie OLYMPIA
- — Il design sottile fornisce un look elegante.
— Pre-assemblato con tasselli a pressione. - Specifica
- — Regolazione verticale: ± 2.5 mm
— Altezza standard: 0 mm
— Valore di H: spessore della porta + 17 mm in caso di incasso.
— Valore di H: spessore della porta + 19 mm in caso di utilizzo di GH-360FP.
— Foro di montaggio: φ10 (profondità: 11mm e oltre)
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Installation]
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Inserire contemporaneamente i tasselli.
— Se si utilizzano due cerniere H360, le specifiche della porta devono essere quelle indicate di seguito:
- Larghezza porta : max. 450 mm
- Peso porta : max. 7 kg
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P3W-53T-D10
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.