HES暗铰链系列
HES1F 暗铰链

带三维调节功能
- 上下: ±4mm
- 左右: ±2mm
- 前后: ±1mm
承重
- 40kgf / 2个
- 50kgf / 3个

3维调节功能
- 上下: ±4mm
- 左右: ±2mm
- 前后: ±1mm
承重
- 40kgf / 2个
- 50kgf / 3个
兼具美观&功能
HES1F适用8mm极窄门框。

隐藏设计

HES1F铰链

普通平合页
关门后缝隙小


极简设计—轴部厚度仅为8mm。
门墙一体化


选配件 (底座垫片&隔离条)
提高安全性
HES1F关门后缝隙仅为5mm,不容易夹手。

HES1F 荣获日本 “Kids Design Award” 。该奖项由一个名为儿童设计协会的非营利组织创办,旨在表彰那些能增强儿童安全系数、培养儿童创造力和促进育儿的设计。注:该奖项并不保证完全安全,但表明该产品在日本"宜居" 等级。

开启

关闭
提升安全性的独特轨迹

普通平合页开闭时缝隙大,容易夹手。
HES 系列* 采用特殊轨迹,开闭时缝隙仅为 5 mm,防夹手更安全。
HES 系列* 采用特殊轨迹,开闭时缝隙仅为 5 mm,防夹手更安全。
普通平合页: 容易夹手
开闭时的大缝隙,增添了使用风险。
HES 铰链: 防夹手 安全设计
缝隙仅为 5mm,即使儿童也不容易被夹手。
快装式

3维调节功能
三维可调 (上下: ±4mm / 左右: ±2mm / 前后: ±1mm)。此外铰链可以分为两部分:门侧和框侧,方便安装。

一个人也可轻松安装
HES铰链可分为两部分 (门侧/框侧) 。将铰链的门侧插入到底座,转动铰链底座上的操作杆。将门临时固定后再拧紧螺钉。
使用铝框 HES1F-B 提升作业效率
搭配选配件HES1F-B,无需额外准备铝框。铰链预装在铝框架上。
预装更高效

底座 &
铰链
(铰链侧)
底座 & 隔离条 (前端)

调节框
(支撑较厚的墙壁)
颜色

黑色

白色
值得信赖的耐用性

HES系列以其高耐久性而闻名。30多年来,它一直是日本市场的首选。HES系列铰链已通过我司内部 300,000*次开闭测试。
*柜体用HES铰链通过 50,000 次开闭测试。
选型工具
电子目录
最近查看的项目