HES暗铰链系列
HES2S 框侧表面安装暗铰链
无需框上挖槽即可进行表面安装。
3维调节功能
- 上下: ±3mm
- 左右: +1mm
- 前后: ±3mm
承重
- 50kgf / 2个
- 65kgf / 3个
3维调节功能
- 上下: ±3mm
- 左右: ±1mm
- 前后: ±3mm
承重
- 50kgf / 2个
- 65kgf / 3个
无需在框上挖槽
适用于不方便进行加工的薄门框
上图红色区域 表示普通暗铰链所需的框侧开槽深度
兼具美观&功能
HES2S在关闭时完全隐藏,适用窄框门和无框门。
无框门
有框门
关闭后完全隐藏 HES2S具有独特的设计机构,可以将铰链的臂折叠收纳入到门内底座,从而隐藏铰链。
快装式
3维调节功能
安装后可进行三维调节 (上下: ±3mm / 左右: ±3mm / 前后: ±1mm)。另外铰链可分为两部分: 门侧和框侧,安装更简单。
框侧无需开槽
HES2S为框侧表面安装规格。 框侧无需开槽,节省了现场施工的时间。
值得信赖的耐用性
HES系列以其高耐久性而闻名。30多年来,它一直是日本市场的首选。HES系列铰链已通过我司内部 300,000*次开闭测试。
*柜体用HES铰链通过 50,000 次开闭测试。
选配件
HES系列铰链可搭配丰富的选配件。
门阻尼器 LDD-V
- -轻柔关闭
- -完全隐藏
- -门重15-40 kg OK
磁吸 ML-ZN80
- - 耐用的金属结构
- - 非常适合步入式衣橱
- - 适用于大型门
选型工具
电子目录
最近查看的项目
Loading