HES暗铰链系列
适用于多种门尺寸的HES3D暗铰链

3维调节功能
- 上下: -3~+3mm*
- 左右: -2~+3mm*
- 前后: -4~+1.5mm*
承重
- 30kg~100kgf/2个*
- 40kg~125kgf/3个*
*根据型号不同,以上规格不同

3维调节功能
- 上下: up to ±2~3mm*
- 左右: up to ±1.5~3mm*
- 前后: up to ±1~1.5mm*
承重
- Up to 30kg~100kgf/2个*
- Up to 40kg~125kgf/3个*
*根据型号不同,以上规格不同
兼具美观&功能
HES3D在关闭时完全隐藏,适用窄框门和无框门。

无框门

有框门

关闭后隐藏:HES3D为7轴结构。由于其特殊的结构设计,减少了开槽深度。
使用安全
HES3D最大限度地减少了门开闭时的间隙,提高了安全性。

HES3D-70/90/120/H-120-36/120-A100荣获日本 “Kids Design Award” 。该奖项由一个名为儿童设计协会的非营利组织创办,旨在表彰那些能增强儿童安全系数、培养儿童创造力和促进育儿的设计。注:该奖项并不保证完全安全,但表明该产品在日本"宜居" 等级。

开启

关闭
提升安全性的独特轨迹

普通平合页开闭时缝隙大,容易夹手。
HES3D 采用特殊轨迹,开闭时缝隙仅为 5 mm,防夹手更安全。

普通平合页: 容易夹手
开闭时缝隙大,增添了使用风险。
HES 铰链: 防夹手 安全设计
缝隙仅为 5mm,即使儿童也不容易被夹手。
注:某些型号间隙可能大于5mm,具体取决于门的规格。
快装式

3维调节
三维可调 。此外铰链可以分为两部分:门侧和框侧,方便安装。

一个人也可轻松安装
HES可分为两部分(门/框侧),在拧紧螺钉之前,可将门临时固定。
值得信赖的耐用性

HES系列以其高耐久性而闻名。30多年来,它一直是日本市场的首选。HES系列铰链已通过我司内部 300,000*次开闭测试。
*柜体用HES铰链通过 50,000 次开闭测试。
选配件
HES系列铰链可搭配丰富的选配件。

门阻尼器 LDD-V
- - 轻柔关闭
- - 完全隐藏
- - 门重 15-40 kg OK

磁吸 ML-ZN80
- - 耐用的金属结构
- - 非常适合步入式衣橱
- - 适用于大型门
OEM定制
以下型号可提供定制颜色(起订量500):HES3D-70、HES3D-90、HES3D-120、HES3D-E160、HES3D-E190、HES3D-W190。详情请咨询我司销售。

选型工具
电子目录
产品类型
最近查看的项目