- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 玻璃搁板夹
- GPAS-F2-SS
玻璃固定件GPAS-F2-SS
1 / 1搜索结果
筛选项目
Point Fixings, Spider Fitting, Spider Arm, Dot Point Glazing (DPG), Point Supported Glass System
- ● 通过在立柱上固定树脂板或玻璃可以创建围栏。
● 安装后,面板位置可以在前方进行调整。(*3)
● GPAS是GPA系列的紧凑型型号,非常适合住宅使用。 - 配件
- ●旋转止动销
- 另售
- ●安装工具 FP2528
- 推荐螺钉
- ●内六角螺栓 M6(不锈钢)
图纸/插图
规格表
本体
[本体]
*1 推荐使用8mm厚的玻璃。
*2 当在四个点支撑且垂直安装时的承重能力。
*3 小于8mm厚的玻璃无法进行调节。
另售
CAD下载
产品目录

说明书
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 玻璃搁板夹
- GPAS-F2-SS
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×