GPAS-S1-SS

玻璃固定件GPAS-S1-SS

1 / 1搜索结果

筛选项目

Point Fixings, Spider Fitting, Spider Arm, Dot Point Glazing (DPG), Point Supported Glass System

  • 玻璃固定件
  • 紧凑型 / 侧装式 / 单臂
  • GPAS-S1-SS

Point Fixings, Spider Fitting, Spider Arm, Dot Point Glazing (DPG), Point Supported Glass System

● 通过在立柱上固定树脂板或玻璃可以创建围栏。
● 面板位置可以在安装后向前方向进行调整。(*3)
● GPAS是GPA系列的紧凑型,非常适合住宅使用。
● 不分左右。
配件
●旋转止动销
另售
●安装工具 FP2528
推荐螺钉
●内六角螺栓 M6(不锈钢)

图纸/插图

  • [玻璃开孔尺寸]
  • [立柱加工]
  • [调节范围]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GPAS-S1-SS 120-049-260
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 最小适用玻璃厚度 最大适用玻璃厚度 玻璃围栏类型 本体主要材质 承重N 承重kgf 表面处理 固定配件用途(参考) 固定配件类型 加工形状 固定配件安装方法 玻璃围栏安装场所 适用玻璃厚 官网搜索使用玻璃厚(8) 官网搜索适用树脂面板厚(5) EAN

GPAS-S1-SS

120-049-260

5

8

固定件

不锈钢

160

16

缎面处理

护栏

支臂

圆孔

螺栓

支柱

5~8

8

5

4510932193955

向右滑动以查看更多信息

[本体]

*1 推荐使用8mm厚的玻璃。
*2 当在四个点支撑且垂直安装时的承重能力。
*3 小于8mm厚的玻璃无法进行调节。

另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
FP2528 120-050-035
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN

FP2528

订购

120-050-035

4510932215879

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GPAS-S1-SS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GPAS-S1-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-260

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
FP2528
型号 2D 3D RoHS 订货编码
FP2528 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-050-035

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书