MC-421

超薄型磁吸MC-421

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 超薄型磁吸
  • MC-421
  • 超薄型
●宽10.2 mm、厚2.4 mm外形细长的超薄型磁吸。
推荐螺钉
●沉头小螺钉 M3

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-421-11 140-045-390
MC-421-30 140-045-391
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 高度H EAN 重量(g)

MC-421-11

140-045-390

11

1.1

42

2.4

钢(SPCC)

镀镍

标准型

平行表面安装

10.2

4510932189880

250

1500

6.4

MC-421-30

140-045-391

30

3.1

42

2.4

钢(SPCC)

镀镍

标准型

平行表面安装

10.2

4510932189897

250

1500

6.6

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-421-11
MC-421-30
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-421-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-390

MC-421-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-391

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●务必参见“使用时的注意事项”。●请在80 ℃以下的环境中使用。●应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多