MC-421SUS

不锈钢超薄型磁吸MC-421SUS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢超薄型磁吸
  • Stainless Steel
  • MC-421SUS

  • 超薄型
●不锈钢制,防锈性优异。
●宽10 mm、厚2.7 mm,外形细长的超薄型磁吸。
推荐螺钉
●沉头小螺钉 M3

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-421SUS-9 140-045-392
MC-421SUS-24 140-045-393
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 高度H EAN 重量(g)

MC-421SUS-9

140-045-392

9

0.9

42

2.7

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

10

4510932189903

250

1500

6.9

MC-421SUS-24

140-045-393

24

2.4

42

2.7

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

10

4510932189910

250

1500

7.1

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-421SUS-9
MC-421SUS-24
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-421SUS-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-392

MC-421SUS-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-393

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●务必参见“使用时的注意事项”。●请在80 ℃以下的环境中使用。●应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会造成磁铁破裂而导致无法使用。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多