S-ATS

不锈钢助力协助支撑S-ATS

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢助力协助支撑
  • 背板用
  • S-ATS

  • 通过我司内部1万次开关测试
  • 助力协助
Lift assist: makes lids feel lighter and easier to open.
Free stop: holds position at any angle from 10° - 80°.
Compact design allows interior to be used effectively.
Both back mount and side mount type available. Both are non-handed.
Two different types of strength available.
Successfully passed 10,000 open/close cycles in a private test.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
S-AT005S 180-043-523
S-AT01S 180-017-546
S-AT02S 180-017-547
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 弹簧强度 主材料 表面处理 盖板最小力矩N・m/1根 盖板最大力矩N・m/1根 盖板最小力矩kgf・cm/1根 盖板最大力矩kgf・cm/1根 门的打开方式 支撑种类 EAN

S-AT005S

180-043-523

-

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

4.1

6.1

42

62

-

-

4510932185219

10

S-AT01S

180-017-546

弱型

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

6.1

8.8

62

90

顶盖

助力协助支撑

4510932003810

10

S-AT02S

180-017-547

强化型

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

8.8

11.8

90

120

顶盖

助力协助支撑

4510932004329

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
S-AT005S
S-AT01S
S-AT02S
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
S-AT005S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-523

S-AT01S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-546

S-AT02S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-547

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 1020_2_s_at_e.pdf

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • S-AT - Spring loaded stay

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多