- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 助力协助支撑
- S-AT
不锈钢助力协助支撑S-AT
3 / 3搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部1万次开关测试
- 助力协助
- Lift assist: makes lids feel lighter and easier to open.
Free stop: holds position at any angle from 10° - 80°.
Compact design allows interior to be used effectively.
Both back mount and side mount type available. Both are non-handed.
Two different types of strength available.
Successfully passed 10,000 open/close cycles in a private test.
视频
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录
说明书
Installation Manual (English) | 1020_2_s_at_e.pdf |
---|
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 助力协助支撑
- S-AT
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×