- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 助力协助支撑
- S-ATJ
平衡调整式助力协助支撑S-ATJ
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 助力协助
- 缓慢关闭
- ●利用弹簧反力,可轻松抬起盖板。●可将盖板简易固定。●具有调节功能,与传统的S-AT支撑相比,适用范围更广。●可在锁孔内插入螺丝刀等进行锁定,确保盖板不会意外关闭。●与S-ATD阻尼器一起使用,即使在关闭盖板时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
- 规格
- ●使用温度:0℃~40℃●使用湿度:90%RH以下
- 推荐螺钉
- ●十字槽圆头小螺钉 M4
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
选配件
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Installation Manual (English/Japanese) | 1259_1_s_atj.pdf |
---|
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●应考虑安装面的材质。刚性过低可能会引起变形或损坏。●请勿在室外使用。●请勿使用隐形铰链(多轴铰链)。●使用2根以上支撑时,应确保各支撑的调整位置相同。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 助力协助支撑
- S-ATJ
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×