S-AT02W

不锈钢助力协助支撑S-AT02W

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢助力协助支撑
  • 侧板用、背板用
  • S-AT02W

  • 通过我司内部1万次开关测试
  • 助力协助
●与传统产品S-AT型相比,扭矩约为2倍(※)的承重用助力协助支撑。(※侧板用)
●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板。
●可将门简易保持(约10°~80°)。
●结构紧凑,可有效利用内部空间。
●可安装在侧板或背板上,且不分左右。安装在侧板上时,请使用附配的侧板托座。
配件
Side panel bracket (For side mount)

Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount)
推荐螺钉
Truss head screw M5

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
S-AT02W 180-025-461
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理/颜色 规格 侧板安装 盖板最小力矩N・m/1根 侧板安装 盖板最大力矩N・m/1根 侧板安装 盖板最小力矩kgf・cm/1根 侧板安装 盖板最大力矩kgf・cm/1根 背板安装 盖板的最小力矩N・m/1根 背板安装 盖板的最大力矩N・m/1根 背板安装 盖板的最小力矩kgf・cm/1根 背板安装 盖板的最大力矩kgf・cm/1根 主要表面处理 门的打开方式 支撑种类 EAN

S-AT02W

180-025-461

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色/黑

侧板安装 背板安装

17.6

21.0

180

214

15.0

16.5

153

168

本色

顶盖

助力协助支撑

4510932084666

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
S-AT02W
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
S-AT02W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-025-461

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Instruction Manual 0684-1_s_atw.pdf

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • S-AT - Spring loaded stay

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多