OLYMPIA隐形铰链

新品发布

厚门用H360现已上市!

5级阻尼缓冲

OLYMPIA是第一款采用Lapcon技术制作的隐形铰链。创新的旋转阻尼器不仅结构精巧紧凑、整体设计时尚,阻尼力还能5级调节,可与多种尺寸和重量的门相匹配。

优良的耐久性

一件家具要持久耐用,铰链必须始终保持良好的工作状态。虽然JIS(日本标准)官方要求仅为4万次开关,而OLYMPIA已达到其5倍(20万次开关),确保您的门长期开闭顺畅。(H360已通过10万次开关测试)

简便的三维调节

进深、垂直、水平调节螺钉均位于顶部。利用我们原创的调节结构,可方便地实现三维调节。

铰链技术的新台阶

从OLYMPIA铰链的最初设计到最终检查,每个阶段我们都严格采用LAMP品牌的标准,确保产品持久耐用,品质稳定。

产品系列

本体:OLYMPIA 360隐形铰链

门厚:木制:15-20 mm,玻璃:4-6 mm/安装:杯体直径:Ø35,杯体深度:11 mm

https://global.sugatsune.com/cn/zh-cn/tech/products/20469_t
门类型 开启角度 类型 订货编码 型号 扣力 阻尼器 盖度范围 产品信息
标准门 φ35 105° 19mm盖度 160-026-840 360-D26-19T × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 19mm盖度 160-026-836 360-26-19T × × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 19mm盖度 160-026-832 360-C26-19T × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 19mm盖度 160-042-389 360-U26-19T(弹开) × × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 14mm盖度 160-026-841 360-D26-14T × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 14mm盖度 160-026-837 360-26-14T × × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 14mm盖度 160-026-833 360-C26-14T × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 14mm盖度 160-042-390 360-U26-14T(弹开) × × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 9mm盖度 160-026-842 360-D26-9T × 5-9* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 9mm盖度 160-026-838 360-26-9T × × 5-9* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 9mm盖度 160-026-834 360-C26-9T × 5-9* CAD/轨迹图
标准门 φ35 105° 9mm盖度 160-042-391 360-U26-9T(弹开) × 5-9* CAD/轨迹图
标准门 φ35 93° 内置门 160-026-843 360-D26-0T × 0 CAD/轨迹图
标准门 φ35 93° 内置门 160-026-839 360-26-0T × × 0 CAD/轨迹图
标准门 φ35 93° 内置门 160-026-835 360-C26-0T × 0 CAD/轨迹图
标准门 φ35 93° 内置门 160-042-392 360-U26-0T(弹开) × × 0 CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 19mm盖度 160-034-889 360-D26-19T85 × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 19mm盖度 160-034-886 360-26-19T85 × × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 19mm盖度 160-034-883 360-C26-19T85 × 15-19* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 14mm盖度 160-034-890 360-D26-14T85 × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 14mm盖度 160-034-887 360-26-14T85 × × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 14mm盖度 160-034-884 360-C26-14T85 × 10-14* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 9mm盖度 160-034-891 360-D26-9T85 × 5-9* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 9mm盖度 160-034-888 360-26-9T85 × × 5-9* CAD/轨迹图
标准门 φ35 85° 9mm盖度 160-034-885 360-C26-9T85 × 5-9* CAD/轨迹图

*孔距5mm时

门类型 开启角度 类型 订货编码 型号 扣力 阻尼器 盖度范围 产品信息
厚门 φ40 100° 26mm Overlay 160-029-084 H360-D26-26T × 22-26* CAD/轨迹图
厚门 φ40 100° 26mm Overlay 160-029-081 H360-26-26T × × 22-26* CAD/轨迹图
厚门 φ40 100° 26mm Overlay 160-029-078 H360-C26-26T × 22-26* CAD/轨迹图
厚门 φ40 100° 16mm Overlay 160-029-085 H360-D26-16T × 12-16* CAD/轨迹图
厚门 φ40 100° 16mm Overlay 160-029-082 H360-26-16T × × 12-16* CAD/轨迹图
厚门 φ40 100° 16mm Overlay 160-029-079 H360-C26-16T × 12-16* CAD/轨迹图
厚门 φ40 93° 内置门 160-029-086 H360-D26-0T × 0 CAD/轨迹图
厚门 φ40 93° 内置门 160-029-083 H360-26-0T × × 0 CAD/轨迹图
厚门 φ40 93° 内置门 160-029-080 H360-C26-0T × 0 CAD/轨迹图

*孔距8mm时

间距 订货编码 型号 类型 产品信息
系统30 160-026-844 360-P4W-30T 标准 CAD
系统30 160-035-077 360-P4W-30T+5 标准+5mm CAD
系统30 160-042-394 360-P4W-30T-DS 预安装螺钉 CAD
系统32 160-026-845 360-P4W-32T 标准 CAD
系统32 160-035-078 360-P4W-32T+5 标准+5mm CAD
系统32 160-042-395 360-P4W-32T-DS 预安装螺钉 CAD
系统32(4个孔) 160-026-846 360-P6WT 标准 CAD
系统32(4个孔) 160-035-079 360-P6WT+5 标准+5mm CAD
系统32(4个孔) 160-042-393 360-P6W-30-32T 标准+7.5* CAD

* *安装底座至前缘的距离比标准型近7.5mm。

订货编码 型号 表面处理/颜色 产品信息
160-043-631 GH-360FP-CR 镀铬 CAD
160-043-632 GH-360FP-SN 镀镍拉丝 CAD
160-043-724 GH-360FP-GP 24K镀金 CAD
160-043-633 GH-360FP-BL 黑色 CAD
订货编码 型号 产品信息
160-042-396 360-JIG CAD
订货编码 型号 产品信息
160-042-335 360-85 CAD

附加规格

各种安装推荐的阻尼器类型

门的尺寸和推荐的铰链数

  • —请将门的重心设置为门的中心。
  • —如要增加门的宽度,需相应地增加铰链的数量。
  • —上下铰链应安装在距门上下边缘100mm以内。
  • —使用三个或三个以上铰链时,请按常规间距安装。
  • —上表中的数值仅供参考。
  • —完成设计前务必进行测试。
  • —如需其他配置,请与我们联系。
  • —门的尺寸和安装的铰链数是按JIS标准进行测试所得到的结果。
  • —所有螺孔都必须使用。

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.