HG-JV65-U-LGR

阻尼缓冲内合页HG-JV65-U-LGR

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 阻尼缓冲内合页
  • 横开门用
  • HG-JV65-U-LGR

  • 通过我司内部5万次开关测试
  • 缓慢关闭
●从外面看不到的内合页型。●可用内六角扳手调节门的关闭速度。●具有回拉功能,可将门缓慢回拉。
规格
●使用温度:0℃~40℃
配件
●面板
推荐螺钉
●M5扁头结合小螺钉●M5盘头小螺钉●M5半圆头螺栓●M5圆头螺钉

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Installation and Dimensions]
  • [Installation]
  • [Operating Range]
  • [Operating Range]
    Closing speed is adjustable with a hex key. (size: 2.5)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JV65-U-LGR 170-049-813
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 适用门宽mm/2个 适用门高mm/2个 门重kg/2个 类别 适用门宽mm 适用门高mm 门重kg/3个 长度L 宽度W 阻尼铰链形状 EAN 重量(g)

HG-JV65-U-LGR

订购

170-049-813

浅灰

700以下

2400以下

1.0~7.0

横开用

700以下

2400以下

7.0~12.0

65

68.5

横开用

4510932194402

135

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JV65-U-LGR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JV65-U-LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-813

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual (English) 1448_1_hg_jv65u.pdf

●请在框体上另行设置止动器,以确保开闭时不超过可动角度。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • SOFT-CLOSE HINGE HG-JV65-U-LGR Concealed Type / For Vertical Use

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多