双轴助力扭矩铰链HG-TAJ40SC20
1 / 1搜索结果
筛选项目
扭矩铰链,任意停,角度定位
- 倾斜方向:通过我司5万次开闭测试
- 旋转方向:通过我司2万次开闭测试
- 任意停
- 助力协助
扭矩铰链,任意停,角度定位
- ● 倾斜方向和旋转方向可任意停。
● 倾斜方向最大可旋转120°,弹簧辅助扭矩,打开更轻松。
● 倾斜方向的保持扭矩可调(0~4N·m)。
● 旋转方向旋转±180°,并可临时保持在0°、±90°、±180°的位置。非临时保持区间会产生摩擦力。
● 安装底板(选配件),可将旋转角度控制在±90°。
● 中间的孔可通线。 - 规格
- ● 使用温度: -10°C - 50°C
- 应用
- ● 医疗设备、分析仪器、FA设备等。
- 推荐螺钉
- ● M5 螺钉
视频
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
选配件
Sold in pairs (2 pcs).
CAD下载
产品目录

说明书
Installation Manual | 1640_1_hg_taj40sc20_je.pdf |
---|
注
● 请仔细阅读注意事项。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×