助力协助铰链HG-PA180-9
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 助力协助
- 缓慢关闭
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- ●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。
●利用阻尼器,即使在关闭盖板时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±11%)。
●通过安装树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。
视频
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录
说明书
Installation Manual_HG-PA180-9 (English) | 0959_1_hg_pa180_9_e.pdf |
---|
注
—Be sure to read the "Cautions".
—Install a stopper (not included) on the cabinet to prevent from exceeding the operating angle during opening or closing.
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×