HG-PA210-9

助力协助铰链HG-PA210-9

1 / 1搜索结果

筛选项目

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • 助力协助铰链
  • 内侧安装
  • HG-PA210-9

  • 助力协助
  • 缓慢关闭

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。
●利用阻尼器,即使在关闭顶盖时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±11%)。
●可将开启角度限制为55°或80°。
●也可将开启角度控制在15°~ 90°之间(定制)。

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Operating Range]
  • [Installation]
  • [Setting of Opening angle]
    Opening angle can be limited to 55°or 80°with the included stopper plate.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PA210-9 170-029-740
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩 N・m 扭矩kgf・cm 公差 N・m 公差 kgf・cm EAN 重量(g)

HG-PA210-9

170-029-740

9

91

(±10%)

(±10%)

4510932162739

770

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-PA210-9
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PA210-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-740

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual_HG-PA210-9 (English) 0961_1_hg_pa210_9_e.pdf

—Be sure to read the "cautions."
—Install a stopper (not included) on the cabinet to prevent exceeding the operating angle during opening or closing.

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多