HG-PA200, HG-PA201

助力协助铰链HG-PA200, HG-PA201

6 / 6搜索结果

筛选项目

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • 助力协助铰链
  • 外侧安装
  • HG-PA200, HG-PA201

  • 助力协助
  • 缓慢关闭

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●扭矩峰值角度35°的类型(HG-PA201型)适用于有一定高度、进深小的顶盖。
●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。
●利用阻尼器,即使在关闭顶盖时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±5%)。
●通过安装树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。

视频

施工案例 / 采用案例

图片

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PA200-15 170-025-668
HG-PA200-20 170-025-669
HG-PA200-25 170-025-670
HG-PA201-15 170-029-741
HG-PA201-20 170-029-742
HG-PA201-25 170-029-743
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-PA200-15

170-025-668

扭矩峰值角度20°

15

153

(±10%)

(±10%)

4510932039734

1385

HG-PA200-20

170-025-669

扭矩峰值角度20°

20

204

(±10%)

(±10%)

4510932039741

1385

HG-PA200-25

170-025-670

扭矩峰值角度20°

25

255

(±10%)

(±10%)

4510932039758

1385

HG-PA201-15

170-029-741

扭矩峰值角度35°

15

153

(±10%)

(±10%)

4510932169042

1385

HG-PA201-20

170-029-742

扭矩峰值角度35°

20

204

(±10%)

(±10%)

4510932169059

1385

HG-PA201-25

170-029-743

扭矩峰值角度35°

25

255

(±10%)

(±10%)

4510932169066

1385

向右滑动以查看更多信息


选配件 [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PA2C 170-055-407
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 仕上 EAN 重量(g)

HG-PA2C

订购

170-055-407

ステンレス鋼(SUS430)

素地

4510932226455

452

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Aluminium frame mounting dimensions
内容 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
HG-PA200-15
HG-PA200-20
HG-PA200-25
HG-PA201-15
HG-PA201-20
HG-PA201-25
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PA200-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-668

HG-PA200-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-669

HG-PA200-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-670

HG-PA201-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-741

HG-PA201-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-742

HG-PA201-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-743

向右滑动以查看更多信息

选配件 [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]

型号
HG-PA2C
型号 2D 3D PDF 其他 RoHS 订货编码
HG-PA2C DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF 3DPDF

170-055-407

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual_HG-PA200 (English) 0978_2_hg_pa200_e.pdf
Installation Manual_HG-PA201 (English) 1000_2_hg_pa201_e.pdf

—Be sure to read the "cautions."
—Install a stopper (not included) on the cabinet to prevent exceeding the operating angle during opening or closing.
—For HG-PA200 and HG-PA201, centre-of-gravity positions of the applicable doors are different.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多