36 / 36 总搜索结果
配备Lapcon机构 OLYMPIA隐形铰链
105°开启/19mm盖度/阻尼器内置
360
OLYMPIA系列
85°开启/19mm盖度/阻尼器内置
105° Opening/14 mm Overlay/Built-in Damper
85°开启/14mm盖度/阻尼器内置
105°开启/9mm盖度/阻尼器内置
85°开启/9mm盖度/阻尼器内置
93°开启/内置/阻尼器内置
钣金门用垫片
OLYMPIA用
360-BCS
安装底座
系统32、4孔型 +5mm厚 特殊规格
360-P6W-30-32T+5
垫板
2mm厚
360-DP2-P6-NA
腰孔型
360-P6WT-NA
系统30型 带手拧螺钉
360-P4W-30T-DS
系统30
360-P4W-30T
系统30 +5mm厚
360-P4W-30T+5
平直式
360-P3W-53T
平直式 带定位销
360-P3W-53T-D10
本体盖罩
内置用
360HC-0H0-NI
19mm、26mm盖度(厚门)用
360HC-19H26-NI
9mm、16mm盖度(厚门)用
360HC-9H16-NI
系统32
360-P4W-32T
系统32 4孔型
360-P6WT
系统32型 +5mm厚
360-P4W-32T+5
系统32、4孔型 +5mm厚
360-P6WT+5
系统32型 带手拧螺钉
360-P4W-32T-DS
系统32、4孔型 特殊规格
360-P6W-30-32T
无最近查看的产品。
要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。
可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。