4670

VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE4670

10 / 10 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE
  • Selbst- und sanft schließend
  • 4670

  • Self & Soft Closing
Schließdämpfung bei 20 mm Abstand von der geschlossenen Position (Schienenlänge 350 mm oder darunter) oder 36 mm Abstand von der geschlossenen Position (Schienenlänge 400 mm oder darüber).
Mit integrierter Einzugsautomatik & Dämpfung, Einbau wie bei herkömmlichen Schienen möglich.
Vollauszug (3 Schienen).
Die Schublade kann bei einer Schienenlänge über 350 mm über die Schienenlänge hinaus herausgezogen werden.
Die maximale Breite der Schublade ist die Schienenlänge + 200mm.
Durch die stoßdämpfende Wirkung des äußeren Schienenteils gleitet die Schublade auch bei einer gewissen Verbiegung/Krümmung des Schranks reibungslos.
Die Schublade kann durch Anheben des Hebels abgenommen werden.

Im Einsatz

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
4670-250 190-021-265
4670-300 190-021-266
4670-350 190-021-267
4670-400 190-021-268
4670-450 190-021-269
4670-500 190-021-270
4670-550 190-021-271
4670-600 190-021-272
4670-650 190-021-273
4670-700 190-021-274
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Schieberlänge Verfahrweg C I Tragfähigkeit N (pro Paar) E Tragfähigkeit kgf (pro Paar) Höhe H Breite W Material Schubladenschlitten Ausführung Abnehmbar Bewegung Geöffnet halten Geschlossen halten Einzigartige Besonderheiten Schieber Ausführung A F B G D H EAN Box Gewicht (g)

4670-250

190-021-265

250

175

124

179

147

87

15

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

-

-

-

-

-

-

4510932027199

10

710

4670-300

190-021-266

300

275

174

229

196

119

20

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

-

-

-

-

-

-

4510932005982

10

850

4670-350

190-021-267

350

353

224

279

245

119

25

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

96

183

-

-

-

-

4510932005999

10

990

4670-400

190-021-268

400

404

254

329

245

119

25

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

96

199

-

-

-

-

4510932006002

10

1130

4670-450

190-021-269

450

455

294

379

294

119

30

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

128

247

-

-

-

-

4510932006019

10

1270

4670-500

190-021-270

500

505

344

429

343

119

35

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

96

295

160

-

-

-

4510932006026

10

1440

4670-550

190-021-271

550

556

394

479

392

119

40

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

96

215

160

343

-

-

4510932006033

6

1590

4670-600

190-021-272

600

606

444

529

294

119

30

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

128

215

192

343

-

-

4510932027205

6

1770

4670-650

190-021-273

650

653

416

579

294

119

30

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

128

215

224

343

494

439

4510932027212

6

1920

4670-700

190-021-274

700

704

480

629

294

119

30

45.5

12.5

Stahl

Schubladenschlitten

Ja

Selbst- und Weichschließend

Keine

Keine

Geräuschlos

Vollauszug

128

215

224

343

544

487

4510932027229

6

2070

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
4670-250
4670-300
4670-350
4670-400
4670-450
4670-500
4670-550
4670-600
4670-650
4670-700
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
4670-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-265

4670-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-266

4670-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-267

4670-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-268

4670-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-269

4670-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-270

4670-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-271

4670-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-272

4670-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-273

4670-700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-274
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren