GLASPUNKTHALTERGPAS-F2-SS
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- ●Ein Treppengeländer kann durch das Anbringen von Kunstharzplatten oder Glas an den Pfosten erstellt werden.
●Die Position der Paneele kann nach der Montage nach vorne verstellt werden. (*3)
●GPAS ist ein kompaktes Modell der GPA-Serie. Es ist ideal für den Einsatz in Wohnhäusern. - Zubehör
- ●Rotation Anschlagstift
- Separat erhältlich
- ●Montagewerkzeug FP2528
- Empfohlene Schrauben
- ●Innensechskantschrauben M6 (Edelstahl)
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Glass Cut Out]
-
Alle anzeigen
[Machining on Posts]
-
Alle anzeigen
[Adjustment Range]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
[Gehäuse]
*1 Empfohlen wird 8 mm dickes Glas. *2 Tragfähigkeit bei vertikaler Montage und Abstützung an 4 Punkten.
*3 Glas mit einer Dicke von weniger als 8 mm kann nicht eingestellt werden.
Separat erhältlich
CAD-Download
Katalog
Handbücher