GPAS-S1-SS

GLASPUNKTHALTERGPAS-S1-SS

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • GLASPUNKTHALTER
  • Kompakt / Seitenmontage / Einarmig
  • GPAS-S1-SS

●Ein Treppengeländer kann durch das Anbringen von Kunstharzplatten oder Glas an den Pfosten erstellt werden.
●Die Position der Paneele kann nach der Montage nach vorne verstellt werden. (*3)
●GPAS ist ein kompaktes Modell der GPA-Serie. Es ist ideal für den Einsatz in Wohnhäusern.
●Beidseitig.
Zubehör
●Rotation Anschlagstift
Separat erhältlich
●Montagewerkzeug FP2528
Empfohlene Schrauben
●Innensechskantschrauben M6 (Edelstahl)

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Glass Cut Out]
  • [Machining on Posts]
  • [Adjustment Range]

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
GPAS-S1-SS 120-049-260
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN

GPAS-S1-SS

eShop

120-049-260

4510932193955

Verschieben, um mehr zu sehen

[Gehäuse]

*1 Empfohlen wird 8 mm dickes Glas. *2 Tragfähigkeit bei vertikaler Montage und Abstützung an 4 Punkten.
*3 Glas mit einer Dicke von weniger als 8 mm kann nicht eingestellt werden.

Separat erhältlich

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
FP2528 120-050-035
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN

FP2528

eShop

120-050-035

4510932215879

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
GPAS-S1-SS
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
GPAS-S1-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-260

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich

Artikelbezeichnung
FP2528
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
FP2528 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-050-035

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren