- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- HGS3D-S160SH
EDELSTAHLSCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAGHGS3D-S160SH
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 300K open/close private cycle test
- —Edelstahlstruktur mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit.
—Mit 3D-Verstellfunktion (vertikal, horizontal, Tiefe).
—Das Scharnier kann zwischen Tür und Rahmen getrennt werden. Die Tür kann vorübergehend am Rahmen befestigt werden, was das Aufhängen der Tür erleichtert. - Verwendung
- —Wohnungstüren, Brandschutztüren, Gebäudetüren, usw.
- Zubehör
- —Flachkopf-Blechschraube 5&Kreuz;40 (Edelstahl)
—Sechskantschlüssel 4, 2,5
—Bohrschablone - Optionaler Artikel
- —Quadratische Schraubenabdeckung: Zu bestellen, wenn der Ausschnitt quadratisch ist (Stahlbeschläge, usw.).
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Figure shows top screw cover removed.
-
Alle anzeigen
[Locus Chart]
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
*When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the frame as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8. -
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Optionale Teile
CAD-Download
Katalog
Handbücher
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei Verwendung mit einem Türdämpfer und/oder -schließer wählen Sie den Lapcon-Dämpfer LDD-S , den Lapcon-Türdämpfer LDD-V oder den Lapcon-Schließer LDC-N2. Wählen Sie ein Türgewicht innerhalb eines Bereichs, der den Bedingungen sowohl des Scharniers als auch des Türdämpfers und/oder Schließers entspricht.
—Einige Schließer können die Scharniere beschädigen oder verhindern, dass die Tür vollständig schließt. Bitte bestätigen Sie vor dem Kauf.
—Wenn Sie einen Schließer mit Stopper verwenden, achten Sie darauf, dass Sie auch einen Türstopper verwenden (Bodenmontage, Wandmontage, usw.). Bringen Sie den Türstopper weiter vorne an als den Schließerstopper, zwischen der Mitte und der Kante der Tür.
—Sollten bei der Benutzung Geräusche entstehen, tragen Sie bei Bedarf Schmiermittel (Fett) auf.
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- HGS3D-S160SH
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.