Product details

KIDS DESIGN AWARD

Designs to contribute to the safety & security of children

This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.

*Safety is not guaranteed

HES3D-120

SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNGHES3D-120

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNG
  • HES3D-120
  • Serie HES

  • Passed 300K open/close private cycle test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available

Flaches Profil (21 mm) ermöglicht eine Fräsungen.
Montageschablone (zusätzlich zu bestellen) für einfache Montage.
Die 3-D Verstellung erlaubt eine vertikale,horizontale und Tiefeneinstellung der Türe nach dem Einbau.
Prüfung für 300.000 Öffnungs-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt.
Kann für eine einfache Montage in zwei Teile zerlegt werden (ein Teil für die Zarge und ein Teil für die Tür)
Temporäre Haltevorrichtung: kann vorübergehend aufgehängt werden und die Position halten, ohne mit Schrauben befestigt zu werden. Das erleichtert die Montage erheblich.
Ausführung in Sonderfarben auf Bestellung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten.
Maximales Türgewicht: 30 kg / 2 Stück, 40 kg / 3 Stück
Min. Türstärke: 29 mm
Max. Türbreite: 900 mm
Max. Türhöhe: 2400 mm (empfohlen. Größere Türen sind möglich, wenn das Gewicht innerhalb der Angaben liegt)
Zubehör
—Senkkopf-Blechschraube 5×20 (4 Stk./Scharnier) SUS
—Sechskantschlüssel 3
Separat erhältlich
—Einbauschablone HES3D-120-TMP
*Kann wiederverwendet werden, so dass Tür und Rahmen leicht mit einer Oberfräse ausgeschnitten werden können.

Videos

Im Einsatz

Bilder

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HES3D-120DC 170-045-819
eShop
HES3D-120DN 170-045-820
eShop
HES3D-120BL 170-045-821
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN

HES3D-120DC

eShop

170-045-819

4510932192026

HES3D-120DN

eShop

170-045-820

4510932192033

HES3D-120BL

eShop

170-045-821

4510932192040

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Abmessungen Ausschnitt
Geometriedarstellung
Inhalt 2D 3D PDF
Abmessungen Ausschnitt DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Geometriedarstellung DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HES3D-120DC
HES3D-120DN
HES3D-120BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HES3D-120DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-819

HES3D-120DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-820

HES3D-120BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-821

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Hinweis

—Kann mit Sugatsune Türdämpfer/Türschließer verwendet werden, wie unten dargestellt.
—Bitte überprüfen und befolgen Sie die technischen Angaben des Produkts.
 ・LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-S
 ・LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-V
 ・LAPCON TÜRSCHLIESSER LDC-N2
—Die Verwendung mit anderen Türschließern kann zu Beschädigungden an den Scharnieren führen.
—Die Verwendung mit verdeckten Türschließern wird nicht empfohlen.
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
  • INSTALLATION TEMPLATE HES3D-TMP For HES3D Hinges

  • HES3D Series Concealed Hinges - How to Adjust the Door

  • CONCEALED HINGE HES3D-120 Work Booth Application Example

×
  • HES3D Series Concealed Hinges - How to Adjust the Door

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren