SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNGHES3D-160
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Empfohlenes Ersatzprodukt
- SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNG HES3D-E160
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNG
- HES3D-160
-
Serie HES





Teilweise aufgegeben
- Passed 300,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- Flaches Profil ermöglicht flache Fräsung und erleichtert die Montage.
Montageschablone (zusätzlich zu bestellen) für einfache Montage.
Die 3-D Verstellung erlaubt eine vertikale,horizontale und Tiefeneinstellung der Türe nach dem Einbau.
Temporäre Haltevorrichtung: kann vorübergehend aufgehängt werden und die Position halten, ohne mit Schrauben befestigt zu werden. Das erleichtert die Montage erheblich.
Prüfung für 300.000 Öffnungs-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt.
Max. Türgewicht: 45 kg/2 Stück, 60 kg/3 Stück
Min. Türstärke: 35 mm
Max. Türbreite: 900 mm
Max. Türhöhe: 2400mm (empfohlen. Größere Türen sind möglich, wenn das Gewicht innerhalb der Angaben liegt) - Zubehör
- —Senkkopf-Holzschraube 4,8&Kreuz;25 (8 Stk./Scharnier)
—Sechskantschlüssel 4 - Separat erhältlich
- —Einbauschablone HES3D-160-TMP
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-160SL | 170-091-009 | eShop |
![]() |
![]() |
HES3D-160GL | 170-091-010 | eShop |
![]() |
★Aus dem Sortiment genommen ☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Geometriedarstellung |
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1023_3_hes3d_160_e.pdf |
---|
Hinweis
—Kann mit Sugatsune Türdämpfer/Türschließer verwendet werden, wie unten dargestellt. Bitte überprüfen und befolgen Sie die technischen Daten des Produkts.
⋅LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-S
⋅LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-V
⋅LAPCON TÜRSCHLIESSER LDC-N2
—Die Verwendung mit anderen Türschließern kann zu Scharnierbeschädigungen führen.
—Um einen Türstopper von Sugatsune zu verwenden, muss der Türhalter separat an der Anschlagsposition eingebaut werden.