DREHMOMENTSCHARNIERHG-IT
6 / 6 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Scharnier hat stufenlose Stopps: Es hält seine Position in jedem gewünschten Winkel
Prüfung für 20.000 Öffnen-/Schließvorgänge für den privaten Nutzungsbereich erfolgreich durchgeführt.
Optionale Kunststoff abdeckung für ein ordentliches Erscheinungsbild erhältlich.
Auch als Ausführung ohne Reibungsdrehmoment erhältlich (HG-ITSF, HG-ITMF)
Bei Verwendung mehrerer Scharniere kann durch eine Kombination aus Drehmoment und Reibungsdrehmoment die Drehmomentstärke angepasst werden. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: -10°C–50°C
- Verwendung
- —LCD, Überwachungskamera, usw.
- Separat erhältlich
- —Abdeckung
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Scharnier]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
Separat erhältlich [[Cover] Sold Separately]
CAD-Download
Gehäuse [[Scharnier]]
Artikelbezeichnung |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
Separat erhältlich [[Cover] Sold Separately]
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.