EINSTELLBARES DREHMOMENTSCHARNIERHG-ITJ4080
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Stufenloser Stopp: kann die Position in jedem Winkel halten.
Einstellbares Drehmoment: von 4 bis 8 N⋅m.
Hohe Drehmomentstärke bei kompaktem Gehäuse für effektive Raumnutzung.
Minimal auf 4 N⋅m eingestelltes Drehmoment, um ein versehentliches Herunterfallen oder Zuschlagen der Klappe zu verhindern.
Besteht den 20.000 x Öffnen- und Schließen-Test. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Verwenden Sie zur Einstellung des Drehmoments einen Schraubenschlüssel (Nenngröße 13).
—Entfernen Sie die Drehmomenteinstellmutter nicht gewaltsam.