DREHMOMENTSCHARNIERHG-ITHP
3 / 3 Gesamtergebnisse
- Heat resistant
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Geeignet für den Einsatz in wärmeerzeugender Umgebung.
- Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~100°C
Für Anwendungen außerhalb des oben genannten Betriebstemperaturbereichs wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter. - Verwendung
- —Trockner, Beleuchtungsanlage, Temperierkammer
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
HG-ITHP07 | 170-037-312 | |||
HG-ITHP15 | 170-037-313 | |||
HG-ITHP30 | 170-037-314 |
CAD-Download
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Das Drehmoment kann sich während und nach dem Erwärmen verringern. Und wird nach dem Absinken auf die normale Temperatur wiederhergestellt.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.