HG-JHS9-S

SELBSTÖFFNENDES MINI DÄMPFERSCHARNIERHG-JHS9-S

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SELBSTÖFFNENDES MINI DÄMPFERSCHARNIER
  • Seitenmontage
  • HG-JHS9-S

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Soft Open
Kleines Dämpfungsscharnier mit selbstöffnender Funktion für Deckelöffnungen.
Zusammen mit einem Druckriegel kann eine Aufklappfunktion der Klappe ermöglicht werden.
Einliegender Einbau.
Die Öffnungsgeschwindigkeit der Klappe kann einfach mit einem Sechskantschlüssel eingestellt werden.
Technische Daten
—Betriebstemperatur: 0°C–40°C
Verwendung
—Kleine Klappdeckel für Konferenztische, kleine Abdeckungen für mechanische Geräte, usw.
Empfohlene Schrauben
—Senkkopfschraube M3, Linsenkopfschraube M3, Senkkopf-Blechschraube 3, Linsenkopfschraube, selbstschneidend 3, usw.

Videos

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-JHS9-S-BL 170-028-293
HG-JHS9-S-WT 170-028-294
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Farbe Max. Drehmoment kgf.cm/1 Set Max. Drehmoment N.m/1 Set Min. Drehmoment kgf.cm/1 Set Min. Drehmoment N.m/1 Set Öffnungswinkel Grundmaterial Scharnierart Breite W Länge L EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-JHS9-S-BL

170-028-293

Schwarz

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)

Sonderausführung

32

45

4510932162357

40

440

38

HG-JHS9-S-WT

170-028-294

Weiß

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)

Sonderausführung

32

45

4510932162340

40

440

38

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-JHS9-S-BL
HG-JHS9-S-WT
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-JHS9-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-293

HG-JHS9-S-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-294

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Installation Manual (English) 1165_3_hg_jhs9_e.pdf

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Wird paarweise verkauft.

—Achten Sie darauf, die Federeinheit an der L-Seite des Gehäuses zu montieren. Prüfen Sie, ob die Klappe auf der R-Seite montiert ist.

—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.

—Installieren Sie einen Druckschnäpper (separat erhältlich), um den Deckel in geschlossener Position zu halten.
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
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren